Allgemeines
Lichtdurchlässigkeit | 70 % |
B&R ID-Code | 0xF9DA |
Kühlung | Passiv |
Power-Taster | Nein |
Reset-Taster | Ja |
Statusanzeigen | Betriebszustand, Abschlusswiderstand LEDs, Schnittstellen-Status |
Summer | Nein |
Unterstützung | |
mapp View | Ja |
Controller-Redundanz | Nein |
Visual Components fähig | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL | in Vorbereitung |
EAC | in Vorbereitung |
Controller
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | schwarz |
Abmessungen | |
Breite | 209 mm |
Höhe | 153 mm |
Tiefe | 41,5 mm |
Gewicht | 1,1 kg |
Materialnummer:
4PPC80.0702-13ABeschreibung:
Power Panel C80, 7,0", Glasfront (entspiegelt), Feldbusschnittstellen: 1x CAN-Bus, 1x RS485. CPU und Speicher: 1600 MHz (Intel ATOM E3940), 4 GByte DRAM, 64 kByte FRAM, 4 GByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 7,0", 800 x 480 (WVGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touchscreen, multitouch-fähig, entspiegelte Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x POWERLINK, 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 1x X2X Link, 2x USB 3.0, 1x CAN-Bus, 1x RS485.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB1210.3100 | Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
0TB6102.3100-00 | Zubehoer 2 pol. Federzugklemme (3,81) |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.3000-00 | Zubehoer 2 pol. Schraubklemme (3,81) |
Sonstiges
6ACCRPP3.0001-000 | Montagesatz für Varianten des PPC80/PPC1200: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 10-polige Federzugklemme |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
5MMUSB.4096-02 | USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte |
Zubehör
5ACCRHMI.0018-000 | HMI C80/PPC1200 Batterieeinsatz - 1x Batterielade C80/PPC1200 - 1x Batterie inkl. Platine |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.9 HW Upgrade (4PPC80.0702-13A) | EXE / 1 MB |
BIOS | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BIOS Upgrade Apollo Lake (PPC1200/C80) | ZIP / 4 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB | |
Power Panel C80 Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB | |
Power Panel C80 Bestellnummernschlüssel | PDF / 124 KB |
Linux-Images | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.9 LX Upgrade PPC80 | EXE / 217 MB | |
V4.9 LX Upgrade PPC80 ZIP | ZIP / 220 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 4PPC80.0702-1xx | ZIP / 4 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Key Editor | ZIP / 48 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C80, T80, PPC1200 | PDF / 119 KB |