Allgemeines
B&R ID-Code 0xE585
Systemvoraussetzungen
Automation Studio Ab 4.1.4.375
Automation Runtime Ab K4.08
Unterstützung von X20SLX Modulen Ab Rev. B4
Kühlung Lüfterlos
Power-Taster Nein
Reset-Taster Ja
Statusanzeigen Versorgungsspannung OK, Betriebszustand, Modulstatus, POWERLINK, Ethernet
Summer Ja
Unterstützung
Controller-Redundanz Nein
ACOPOS fähig Ja
Visual Components fähig Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Controller
Boot-Loader Automation Runtime AR 4.08
Echtzeituhr Nullspannungssicher, Auflösung 1 s, -10 bis 10 ppm Genauigkeit bei 25°C
FPU Ja
Prozessor
Typ ATOM E620T
Taktfrequenz 333 MHz kompatibel
L1 Cache
Datencode 24 kByte
Programmcode 32 kByte
L2 Cache 512 kByte
Mode/Node Schalter Nein
Remanente Variablen 32 kByte FRAM, Pufferung >10 Jahre
DRAM 256 MByte
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 0,4 ms
Typische Befehlszykluszeit 0,01 µs
Anwenderspeicher
Typ Flashspeicher 2 GByte eMMC
Datenerhaltung 10 Jahre
schreibbare Datenmenge
garantiert 40 TByte
ergibt bei 5 Jahren 21,9 GByte/Tag
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 20.000
Error Correction Coding (ECC) Ja
Storage Health Data Support Ja, ab AR 4.90 und ab HW-Revision F0
Temperaturabschaltung Ja, bei >88°C
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WSVGA, 600 x 1024 Bildpunkte
Kontrast typ. 500:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 80°
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 500 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 80% ±3%
Screen Rotation Ja, per Visual Components
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Feldbus POWERLINK V2 Managing oder Controlled Node
Typ Typ 4
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex POWERLINK-Modus: Nein / Ethernet-Modus: Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF2
Typ Ethernet
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,49 A
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit ≥Rev. E0: 0,20 A
<Rev. E0: 0,10 A
Schnittstelle IF5
Feldbus X2X Link Master
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC -15% / +20%
max. Leistungsaufnahme 14,5 W
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung IF1, IF2 und IF5 zueinander, zu weiteren Schnittstellen und zum Basisgerät
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung ±25°
Drehung in 90° Schritten (hoch/quer)
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Schutzart nach UL50 Front: Type 4X indoor use only
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit siehe Luftfeuchtediagramm
Mechanische Eigenschaften
Front
Design Anthrazit-pinstripe
Abmessungen
Breite 172 mm
Höhe 276 mm
Tiefe 51 mm
Gewicht 1,05 kg
Materialnummer:
4PPC70.101N-20B
Beschreibung:
Power Panel C70, 10,1", Hochformat. CPU und Speicher: Intel ATOM 333 MHz komp., 256 MByte DDRAM, 32 kByte FRAM, 2 GByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 10,1", 600 x 1024 (WSVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Hochformat, anthrazit-pinstripe. Schnittstellen: 1x POWERLINK, 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x X2X Link, 2x USB 2.0.
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB5104.2110-01 Zubehör Feldklemme, 4-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm²
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP3.0000-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel C-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme, 1x 4-polige Federzugklemme, 1x 6-polige Federzugklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
Zubehör
9A0013.01 Stift für resistiven Touch Screen
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.1 HW Upgrade (4PPC70.101N-20B) EXE / 963 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
Power Panel C70 Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.101N-20B) EXE / 602 KB
Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.101N-20B) EXE / 601 KB
Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.101N-20B) EXE / 604 KB
Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.101N-20B) EXE / 604 KB
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP C70 10,1" Hochformat ZIP / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series PDF / 336 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo