Allgemeines
B&R ID-Code | 0xE57D |
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | Ab 4.1.4.375 |
Automation Runtime | Ab K4.08 |
Unterstützung von X20SLX Modulen | Ab Rev. B4 |
Kühlung | Lüfterlos |
Power-Taster | Nein |
Reset-Taster | Ja |
Statusanzeigen | Versorgungsspannung OK, Betriebszustand, Modulstatus, POWERLINK, Ethernet |
Summer | Ja |
Unterstützung | |
Controller-Redundanz | Nein |
ACOPOS fähig | Ja |
Visual Components fähig | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Controller
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen | |
Standardeinbaulage | senkrecht |
Neigung | ±25° |
Drehung | in 90° Schritten (hoch/quer) |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
Schutzart nach UL50 | Front: Type 4X indoor use only |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 70°C |
Transport | -20 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | Anthrazit-pinstripe |
Abmessungen | |
Breite | 276 mm |
Höhe | 172 mm |
Tiefe | 51 mm |
Gewicht | 1,05 kg |
Materialnummer:
4PPC70.101G-20BBeschreibung:
Power Panel C70, 10,1", Querformat. CPU und Speicher: Intel ATOM 333 MHz komp., 256 MByte DDRAM, 32 kByte FRAM, 2 GByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 10,1", 1024 x 600 (WSVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Querformat, anthrazit-pinstripe. Schnittstellen: 1x POWERLINK, 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x X2X Link, 2x USB 2.0.
Weiterführende Informationen:
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB5104.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 4-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm² |
0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
6ACCRPP3.0000-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel C-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme, 1x 4-polige Federzugklemme, 1x 6-polige Federzugklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
Zubehör
9A0013.01 | Stift für resistiven Touch Screen |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.1 HW Upgrade (4PPC70.101G-20B) | EXE / 960 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
Power Panel C70 Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.101G-20B) | EXE / 587 KB | |
Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.101G-20B) | EXE / 586 KB | |
Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.101G-20B) | EXE / 589 KB | |
Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.101G-20B) | EXE / 589 KB | |
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP C70 10,1" Querformat | ZIP / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series | PDF / 336 KB |