Allgemeines
Controller
Terminal
Prozessor | |
Typ | ARM Cortex-A9 |
Taktfrequenz | 2x 800 MHz |
L1 Cache | |
Datencode | 32 kByte |
Programmcode | 32 kByte |
L2 Cache | 512 kByte |
DRAM | 1 GByte |
Anwenderspeicher | |
Typ | Flashspeicher 2 GByte eMMC |
Datenerhaltung | 10 Jahre |
schreibbare Datenmenge | |
garantiert | 40 TByte |
ergibt bei 5 Jahren | 21,9 GByte/Tag |
garantierte Lösch-/Schreibzyklen | 20.000 |
Error Correction Coding (ECC) | Ja |
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen | |
Standardeinbaulage | senkrecht |
Neigung | ±25° |
Drehung | in 90° Schritten (hoch/quer) |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP55 frontseitig, IP20 rückseitig |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 60°C |
Lagerung | -20 bis 80°C |
Transport | -20 bis 80°C |
Luftfeuchtigkeit | siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | schwarz |
Abmessungen | |
Breite | 324 mm |
Höhe | 221,5 mm |
Tiefe | 41,7 mm |
Gewicht | 2,37 kg |
Materialnummer:
4PPC50.121E-11BBeschreibung:
Power Panel C50, 12,1", Glasfront, Controller mit mapp View Visualisierungseinheit, Feldbusschnittstellen: 2x CAN-Bus. CPU und Speicher des Controllers: 766 MHz (ARM Cortex-A9), 512 MByte DRAM, 64 kByte FRAM, 2 GByte Flash-Drive on board. CPU und Speicher des Terminals: 800 MHz (ARM Cortex-A9), 1 GByte DRAM. Display und Touch: 12,1", 1280 x 800 (WXGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x POWERLINK, 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x X2X Link, 2x USB 2.0, 2x CAN-Bus.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB5104.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 4-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm² |
0TB5106.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 6-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm² |
0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
6ACCRPP3.0000-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel C-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme, 1x 4-polige Federzugklemme, 1x 6-polige Federzugklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (4PPC50.121E-11B) | EXE / 913 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
Power Panel C50 Anwenderhandbuch | PDF / 3 MB |
Linux-Images | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 LX Upgrade PPC50 | EXE / 190 MB | |
V4.7 LX Upgrade PPC50 ZIP | ZIP / 192 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PPC50.121E-11X - 13X | ZIP / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C30, C50, T50 Series | PDF / 230 KB |