Allgemeines
| Unterstützung | |
| Controller-Redundanz | Nein |
| ACOPOS fähig | Nein |
| Visual Components fähig | Ja |
| Safety fähig | Nein |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| B&R ID-Code | 0xF359 |
| Kühlung | Passiv |
| Power-Taster | Nein |
| Reset-Taster | Ja |
| Statusanzeigen | Versorgungsspannung OK, Betriebszustand, Modulstatus, Ethernet, CAN Rx/Tx, RS232 Rx/Tx |
| Summer | Ja |
Controller
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
| Schutzart nach UL50 | Type 1 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 60°C |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Front | |
| Design | Anthrazit-pinstripe |
| Abmessungen | |
| Breite | 276 mm |
| Höhe | 172 mm |
| Tiefe | 47,8 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
Materialnummer:
4PPC30.101G-22BBeschreibung:
Power Panel C30, 10,1", Querformat, Feldbusschnittstellen: 1x CAN-Bus, 1x RS232. CPU und Speicher: 1 GHz (ARM Cortex-A8), 256 MByte DDRAM, 8 kByte FRAM, 512 MByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 10,1", 1024 x 600 (WSVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Querformat, anthrazit-pinstripe. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 2x USB 2.0, 1x CAN-Bus, 1x RS232.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
| 0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
| 0TB5106.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 6-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
| 0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
| 6ACCRPP3.0000-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel C-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme, 1x 4-polige Federzugklemme, 1x 6-polige Federzugklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
| 5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Zubehör
| 9A0013.01 | Stift für resistiven Touch Screen |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.2 HW Upgrade (4PPC30.101G-22B) | EXE / 5 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
| Power Panel C30 Anwenderhandbuch | PDF / 61 MB | |
| Power Panel C30 Bestellnummernschlüssel | PDF / 121 KB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (4PPC30.101G-22B) | EXE / 671 KB | |
| Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (4PPC30.101G-22B) | EXE / 671 KB | |
| Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D-Dateien DXF/STEP: Power Panel C30 10.1 | ZIP / 4 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| UL61010-1 Certificate of Compliance C30, C50, T50 Series | PDF / 230 KB |