Allgemeines
Unterstützung
Controller-Redundanz Nein
ACOPOS fähig Nein
Visual Components fähig Ja
Safety fähig Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xF358
Kühlung Passiv
Power-Taster Nein
Reset-Taster Ja
Statusanzeigen Versorgungsspannung OK, Betriebszustand, Modulstatus, Ethernet, CAN Rx/Tx
Summer Ja
Controller
Prozessor
L1 Cache
Datencode 24 kByte
Programmcode 32 kByte
Typ ARM Cortex-A8
Taktfrequenz 1 GHz
L2 Cache 256 kByte
Anwenderspeicher
schreibbare Datenmenge
garantiert 40 TByte
ergibt bei 5 Jahren 21,9 GByte/Tag
Typ Flashspeicher 512 MByte
Datenerhaltung 10 Jahre
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 20.000
Error Correction Coding (ECC) Ja
Storage Health Data Support Ja, ab AR 4.90
Boot-Loader Automation Runtime AR 4.09
Echtzeituhr Nullspannungssicher, Auflösung 1 s, -10 bis 10 ppm Genauigkeit bei 25°C
Floating Point Unit (FPU) Ja
Mode/Node Schalter Nein
Remanente Variablen 8 kByte FRAM, Pufferung >10 Jahre
DRAM 256 MByte
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 1 ms
Typische Befehlszykluszeit 0,01 μs
Temperaturabschaltung Nein
Display
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 80°
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 500 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog resistiv
Controller B&R, 12 Bit
Transmissionsgrad 80% ±3%
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WSVGA, 1024 x 600 Bildpunkte
Kontrast typ. 500:1
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,49 A
Schnittstelle IF2
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,49 A
Schnittstelle IF3
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Typ Ethernet
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF4
max. Übertragungsrate
Buslänge ≤25 m 1 MBit/s
Buslänge ≤60 m 500 kBit/s
Buslänge ≤200 m 250 kBit/s
Buslänge ≤1000 m 50 kBit/s
Typ CAN-Bus
Ausführung 3 Pole der 6-poligen Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Busabschlusswiderstand 120 Ω, per Software schaltbar
Schnittstelle IF6
max. Übertragungsrate
Buslänge ≤25 m 1 MBit/s
Buslänge ≤60 m 500 kBit/s
Buslänge ≤200 m 250 kBit/s
Buslänge ≤1000 m 50 kBit/s
Typ CAN-Bus
Ausführung 3 Pole der 6-poligen Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Abschlusswiderstand 120 Ω, per Software schaltbar
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC -15% / +20%
Leistungsaufnahme typ. 6,5 W / max. 12,5 W
Sicherung 3 A träge, intern
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Ethernet (IF3) zu anderen Schnittstellen und zum Gerät
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Schutzart nach UL50 Type 1
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Front
Design Anthrazit-pinstripe
Abmessungen
Breite 276 mm
Höhe 172 mm
Tiefe 47,8 mm
Gewicht 0,9 kg
Materialnummer:
4PPC30.101G-21B
Beschreibung:
Power Panel C30, 10,1", Querformat, Feldbusschnittstellen: 2x CAN-Bus. CPU und Speicher: 1 GHz (ARM Cortex-A8), 256 MByte DDRAM, 8 kByte FRAM, 512 MByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 10,1", 1024 x 600 (WSVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Querformat, anthrazit-pinstripe. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 2x USB 2.0, 2x CAN-Bus.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
0TB5106.2110-01 Zubehör Feldklemme, 6-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP3.0000-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel C-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme, 1x 4-polige Federzugklemme, 1x 6-polige Federzugklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB Zubehör
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
Zubehör
9A0013.01 Stift für resistiven Touch Screen
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (4PPC30.101G-21B) EXE / 5 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
Power Panel C30 Anwenderhandbuch PDF / 61 MB
Power Panel C30 Bestellnummernschlüssel PDF / 121 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (4PPC30.101G-21B) EXE / 671 KB
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (4PPC30.101G-21B) EXE / 671 KB
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D-Dateien DXF/STEP: Power Panel C30 10.1 ZIP / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
UL61010-1 Certificate of Compliance C30, C50, T50 Series PDF / 230 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo