Allgemeines
Unterstützung
Controller-Redundanz Nein
ACOPOS fähig Nein
Visual Components fähig Ja
Safety fähig Nein
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
B&R ID-Code 0xF36E
Kühlung Passiv
Power-Taster Nein
Reset-Taster Ja
Statusanzeigen Versorgungsspannung OK, Betriebszustand, Modulstatus, Ethernet
Summer Nein
Terminal
Prozessor
L1 Cache
Datencode 24 kByte
Programmcode 32 kByte
Typ ARM Cortex-A8
Taktfrequenz 1 GHz
L2 Cache 256 kByte
Anwenderspeicher
schreibbare Datenmenge
garantiert 40 TByte
ergibt bei 5 Jahren 21,9 GByte/Tag
Typ Flashspeicher 512 MByte
Datenerhaltung 10 Jahre
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 20.000
Error Correction Coding (ECC) Ja
DRAM 256 MByte
Display
Blickwinkel
horizontal Richtung L = typ. 70° / min. 60°
Richtung R = typ. 60° / min. 50°
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 70° / min. 60°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit typ. 350 cd/m² / min. 300 cd/m²
Half Brightness Time 30.000 h
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,4" (264 mm)
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung SVGA, 800 x 600 Bildpunkte
Kontrast typ. 500:1 / min. 400:1
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF3
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Typ Ethernet
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,49 A
Tasten
Ausführung Folientastatur mit metallischen Schnappscheiben
Tasten insgesamt 65 Membrantasten, 26 davon mit LED
Cursor Block Ja
Numerischer Block Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25 %
Nennstrom 0,35 A
Einschaltstrom max. 2,8 A
Leistungsaufnahme typ. 4,8 W / max. 8,4 W
Sicherung 3,5 A träge, intern
Verpolungsschutz Ja
Galvanische Trennung Nein
Potenzialtrennung Ethernet (IF3) zu anderen Schnittstellen und zum Gerät
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m
maximal 3000 m
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig
IP65, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50 °C
Lagerung -20 bis 70 °C
Transport -20 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Kunststoff
Front
Dekorfolie
Material Polyester
Abmessungen
Breite 259,6 mm
Höhe 475 mm
Tiefe 39,3 mm
Gewicht 1,95 kg
Materialnummer:
4EPIMC30.104P-30K
Beschreibung:
SMARTMOLD C30, 10,4", SVGA (600x800)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.8 HW Upgrade (4EPIMC30.104P-30K) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4EPIMC30.104P-30K PDF / 930 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D-Dateien DXF/STEP: SMARTMOLD C30, 10,4", SVGA (600x800) ZIP / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo