Allgemeines
Controller
Display
Typ | TFT Farbe |
Diagonale | 5,7" (144 mm) |
Farben | 262.144 |
Auflösung | QVGA, 320 x 240 Bildpunkte |
Kontrast | 350:1 |
Blickwinkel | |
horizontal | Richtung R / Richtung L = 60° |
vertikal | Richtung U = 65° / Richtung D = 50° |
Hintergrundbeleuchtung | |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Half Brightness Time | 50.000 h |
Touch Screen | |
Technologie | analog, resistiv |
Controller | B&R, 12 Bit |
Transmissionsgrad | 70% ±10% |
Screen Rotation | Ja (siehe Kapitel "Inbetriebnahme", Abschnitt "Screen Rotation") |
Schnittstellen
CompactFlash Slot 1 | |
Anzahl | 1 |
Typ | Typ I |
Ausführung | Primary IDE device |
USB | |
Anzahl | 2 |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA |
Ethernet | |
Anzahl | 1 |
Controller | Intel 82551ER |
Ausführung | geschirmter RJ45 Port (10/100 Base-T) |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
max. Baudrate | 100 MBit/s |
Kabel | S/STP (Kategorie 5) |
Status-LEDs | Link/Activity |
X2X | |
Typ | X2X Link Master |
Anzahl | 1 |
Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
Interne Busversorgung | Nein |
Anzahl der Stationen | max. 253 |
Reichweite zwischen 2 Stationen | max. 100 m |
Netzwerktopologie | Linie |
Abschlusswiderstand | intern |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25% |
Nennstrom | 0,45 A |
Einschaltstrom | max. 2,8 A |
Leistungsaufnahme | typ. 10 W |
Galvanische Trennung | Nein |
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 70°C |
Transport | -20 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: <90%, nicht kondensierend |
Vibration | |
Betrieb (dauerhaft) | 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g |
Betrieb (gelegentlich) | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g |
Lagerung | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Transport | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Lagerung | 30 g, 15 ms |
Transport | 30 g, 15 ms |

Materialnummer:
4PP065.0571-X74Beschreibung:
Power Panel PP65, 5,7" QVGA color TFT-Display mit Touch Screen (resistiv), 128 MByte DRAM, 232 kByte SRAM, CompactFlash Slot, 1x ETH 10/100, 1x X2X Link, 2x USB, Schutzart IP65 (frontseitig), Programmspeicher gesondert bestellen! Feldklemmen 0TB103 und 0TB704 gesondert bestellen!
Weiterführende Informationen:
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
Feldklemmen
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Schnittstellenmodule
4PP065.IF10-1 | PP65 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle |
4PP065.IF23-1 | PP65 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, RS422 potenzialgetrennt, RS485 potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt, 1 CAN Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen! |
4PP065.IF24-1 | PP65 Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Slave Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS422/RS485 Schnittstelle, RS422/RS485: potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt |
4PP065.IF33-1 | PP65 Schnittstellenmodul, 2 CAN Schnittstellen potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen! |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4PP065.0571-X74) | EXE / 2 MB | |
V3.0 HW Upgrade (4PP065.0571-X74) | EXE / 3 MB | |
V4.0 HW Upgrade (4PP065.0571-X74) | EXE / 1 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4PP065.0571-X74 | PDF / 3 MB | |
Power Panel 65 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP065.0571-X74 | ZIP / 3 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E115267 UL CoC Power Panel C70, T30 Series | PDF / 336 KB |