Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Power Panel 300/400

Power Panel 420_white

Integriertes Steuern, Bedienen und Visualisieren

Wenn es bei der Automatisierung von kleinen und mittleren Maschinen und Anlagen auf maximale Packungsdichte ankommt, sind die kompakten und intelligenten Power Panel erste Wahl.

lib.block.product.categories

  • Komponenten und Module

Universeller Einsatz

Power Panel 300 sind mit BIOS für den Einsatz mit Windows® CE oder Windows® XP Embedded vorbereitet. Damit können die Geräte mit Standard SCADA Paketen, als Web Terminal oder als Thin Client universell eingesetzt werden.

Integration von Steuerung und Antriebstechnik

Die Power Panel 400 Geräte integrieren Steuerungs- und Antriebstechnik gleichermaßen. Die Geräte sind mit bis zu zwei Slots für Interfacemodule ausgestattet. Die Anbindung von CAN-Bus, X2X Link oder POWERLINK wird unterstützt.

Programmierung mit Automation Studio™

Die Projektierung und Programmierung der Steuerung und Visualisierung erfolgt einheitlich mit Automation Studio™. Besondere Freiheitsgrade bietet die Kombination der Power Panel 300 und 400 im Terminal Mode. Auf der einen Seite der Maschine befindet sich ein Power Panel 400 für Steuerung und Visualisierung, auf der anderen Seite der Maschine übernimmt ein Power Panel 300 die zweite Visualisierung.

Displayvielfalt

Varianten von 5,7“ QVGA bis hin zu 15“ XGA decken alle Anforderungen aus dem Serienmaschinenbau ab.

Robust und Alltagstauglich

Bei der Entwicklung wurden alle Anforderungen aus dem harten Industriealltag berücksichtigt. Alle Power Panel sind lüfterlos betreibbar. Als Speichermedium werden die bewährten CompactFlash eingesetzt. Damit kommen die Power Panel komplett ohne rotierenden Teile aus - für höchste Vibrationsbeständigkeit.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.