Materialnummer Beschreibung
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
5A9000.D3 cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.156B-B62 1 Stück
5A9000.D4 cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.185B-B62 1 Stück
5A9000.D5 cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.185B-B62 und 5AP99D.185C-B62 1 Stück
5A9000.D7 cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.240C-B62 1 Stück
5ACCRHMI.0000-000 HMI Erdungslasche
5ACCRHMI.0001-000 Halteklammern 16 mm - 14 Stück mit 16mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
5ACCRHMI.0002-000 Halteklammern 20 mm - 14 Stück mit 20mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
5ACCRHMI.0003-000 Halteklammern 25 mm - 12 Stück mit 25mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
5ACCRHMI.0006-000 HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo