Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
5AC900.1000-00 Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.
5AC900.104X-03 Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP951.1043-01 und 5AP981.1043-01; für 1 Gerät.
5AC900.104X-04 Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP952.1043-01 und 5AP982.1043-01; für 1 Gerät.
5AC900.104X-05 Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP980.1043-01; für 3 Geräte.
5AC900.1200-00 USB Schnittstellenabdeckung unverlierbar; für Automation Panel und Panel PC.
5AC900.1200-01 USB Schnittstellenabdeckung - Flach - Für AP920/98x und PPC700
5AC900.1201-00 USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 flach
5AC900.1201-01 USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 bombiert
5AC900.150X-01 Einschubstreifenvordruck 15,0" für Automation Panel 5AP951.1505-01, 5AP980.1505-01, 5AP981.1505-01 und Panel PC 5PC781.1505-00; für 4 Geräte.
5AC900.BLOC-00 Klemmblock mit Schwingen, 10Stk; Ersatzteil
5AC900.BLOC-01 Klemmblock ohne Schwingen, 10Stk; Ersatzteil
5ACCRHMI.0000-000 HMI Erdungslasche
5ACCRHMI.0006-000 HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel ESD 0,3 – 1,2 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20 Länge 89mm
9A0013.01 Stift für resistiven Touch Screen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo