Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
LEDs Status, Link
B&R ID-Code 0xE401
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (max. 30 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
SDL3 In
Ausführung RJ45, geschirmt
Typ SDL3
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom max. 4,2 A
Leistungsaufnahme typ. 6 W
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Mechanische Eigenschaften
Fixierschrauben
Anzahl 2
max. Anzugsmoment 0,5 Nm
Materialnummer:
5DLSD3.1000-00
Beschreibung:
  • Linkmodul für Automation Panel 920/98x
  • 1x SDL3 Panel In Schnittstelle
  • 1x USB 2.0 Typ A
Automation Panel Linkmodul - SDL3 Receiver - Für Automation Panel 920/98x
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
SDL3/SDL4/PoE-Kabel
5CASD3.0050-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 5 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0100-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 10 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0150-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 15 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0200-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 20 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0300-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 30 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0500-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 50 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.1000-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 100 m - FT50 incl. Power over Ethernet
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5DLSD3.1000-00) EXE / 207 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5DLSD3.1000-00 ZIP / 741 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo