Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |

Materialnummer:
VSS112831.071P-000Beschreibung:
- Vision Smart Sensor - 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9) - 1 GByte RAM - 2 GByte Flash-Drive onboard - Baugröße Standard - FPGA Bild Vorverarbeitung - 2 x POWERLINK - Sensor 1,3 MP 90 fps - Objektiv 25MM, F4 mit verstellbarem Fokus - LED 16 x rot - Engstrahlende LED Optik - Glas beidseitig poliert und hohe AR Beschichtung
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSS112831.071P-000) | EXE / 13 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Smart Camera Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP Kamera S-Mount | STP / 27 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Machine Vision System | PDF / 166 KB |