Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Materialnummer:
VSC122R21.041P-000
Beschreibung:
- Vision Smart Camera - 800 MHz Quad Core (ARM Cortex A9) - 2 GByte RAM - 2 GByte Flash-Drive onboard - Baugröße Standard - FPGA Bild Vorverarbeitung - 2 x POWERLINK - Sensor 1,3 MP 90 fps - Objektiv 8MM, F4 mit verstellbarem Fokus - LED 16 x Rot / Blau / IR / Weiß - Standard LED Optik - Glas beidseitig poliert und hohe AR Beschichtung
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (VSC122R21.041P-000) EXE / 13 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Smart Camera Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP Kamera S-Mount STP / 27 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo