Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

USV

9A0100.11.right

Das USV Modul dient zur Stromversorgung von Systemen, die man aus Sicherheitsgründen nicht direkt an das +24 VDC Netz anschließen kann, weil ein Netzausfall zur Zerstörung von Daten führen kann. Das USV Modul ermöglicht ein gesichertes Abschalten des Lastsystems (z.B. Industrie PC) ohne Datenverlust bei Ausfall der Netzspannung.

lib.block.product.categories

  • Komponenten und Module

MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
  • 24 VDC Eingangsspannung, 24 VDC Ausgangsspannung
  • Industriegerechte Montage
  • Kommunikation über serielle Schnittstelle
  • Statusanzeigen
  • Tiefentladeschutz, Kurzschlussschutz
  • Wartungsfreie Batterieeinheiten

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.