• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo
  • Technische Daten

  • Basisinformationen

  • Zubehör

  • Downloads

  • Revisionen

  • Serialnummer

    BetriebsanzeigeGrüne LED (DC OK), Schwellenwert Uout = 21,5 V
    Isolationsspannungen
    Eingang - Ausgang4 kV AC (Typprüfung)
    2 kV AC (Stückprüfung)
    Eingang - PE2 kV AC (Typprüfung)
    2 kV AC (Stückprüfung)
    Ausgang - PE500 VDC (Stückprüfung)
    AnschlussartSchraubanschluss
    Anschlussquerschnitt
    Eingang
    AderendhülsenZur Einhaltung der EN 60950 / UL 60950 benötigen flexible Kabel Aderendhülsen
    flexibel0,2 bis 4 mm² / AWG 22 bis 10
    starr0,2 bis 6 mm² / AWG 22 bis 10
    Ausgang
    AderendhülsenZur Einhaltung der EN 60950 / UL 60950 benötigen flexible Kabel Aderendhülsen
    flexibel0,5 bis 10 mm² / AWG 8 bis 6
    starr0,5 bis 16 mm² / AWG 8 bis 6
    Abisolierlänge8 mm (Eingang)
    10 mm (Ausgang)
    Zertifizierungen
    CEJa
    ULcULus E123528
    Industrial Control Equipment
    Eingangsnennspannung2/3x 400 bis 500 VAC
    Eingangsspannung3x 320 bis 575 VAC, 45 bis 65 Hz
    2x 360 bis 575 VAC, 45 bis 65 Hz
    Eingangsstrom3x 2,0 A (400 VAC)
    3x 1,6 A (480 VAC)
    Einschaltstrombegrenzung<20 A
    I2t1,3 A2s
    Netzausfallüberbrückung>16 ms (400 VAC)
    >20 ms (480 VAC)
    Einschaltzeit<1 s (typisch)
    Leistungsfaktor (cos φ)0,76
    Ableitstrom gegen PE<3,5 mA
    SchutzbeschaltungTransientenüberspannungsschutz Varistor
    Erforderliche Vorsicherung für Geräte- und Leitungsschutz2/3x 10 A (Charakteristik B)
    2/3x 16 A (Charakteristik B)
    Nennspannung24 VDC ±1%
    Ausgangsleistung960 W
    Einstellbereich der Ausgangsspannung22,5 bis 29,5 VDC
    Ausgangsstrom
    -25 bis 55°C40,0 A
    >55°CDerating: 2,5% pro °C
    Strombegrenzungca. 48 A
    Regelabweichung<1% (Laständerung statisch 10 bis 90%)
    <2% (Laständerung dynamisch 10 bis 90%)
    <0,1% (Eingangsspannungsänderung ±10%)
    Anstiegszeit<2 ms (UOUT (10 bis 90%))
    Restwelligkeit<20 mVSS
    Schaltspitzen<40 mVSS
    ParallelschaltbarJa, zur Redundanz und Leistungserhöhung
    SerienschaltbarNein
    max. kapazitive LastUnbegrenzt
    Überspannungsschutz gegen interne ÜberspannungenJa, begrenzt auf <35 VDC
    SchutzfunktionenAusgang ist dauerkurzschluss-, überlast- und leerlauffest
    Rückeinspeisefestigkeitmax. 35 VDC
    AusgangsentstörungGerät hält EN 55011 (Klasse B) ein
    Wirkungsgrad>91,5%
    MTBF>500.000 h, nach IEC 61709 (SN 29500)
    Verlustleistung
    Nennlast87 W
    Leerlauf11 W
    Einbaulage
    waagrechtJa
    senkrechtNein
    Belüftung/KühlungNatürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich
    Schutzart nach EN 60529IP20
    SchutzklasseI, mit PE-Anschluss
    Temperatur
    Betrieb-25 bis 70°C (>55°C Derating)
    Lagerung-40 bis 85°C
    Transport-40 bis 85°C
    Luftfeuchtigkeit
    Betriebmax. 95%, nicht kondensierend
    Vibration
    Betrieb<15 Hz, Amplitude ±2,5 mm, nach IEC 60068-2-6
    15 bis 150 Hz, 2,3 g, 90 min
    Schock
    Betrieb15 g je Raumrichtung, nach IEC 60068-2-27
    Verschmutzungsgrad2, nach EN 50178
    Klimaklasse3K3, nach EN 60721
    Gehäuse
    MaterialStahlblech, verzinkt
    Seitenteile: Aluminium
    MontageEinfache Montage auf Hutschiene (Tragschiene NS 35, EN 60715)
    Abmessungen
    Breite139 mm
    Höhe130 mm
    Tiefe190 mm
    Gewicht3200 g

0PS3400.1

  • 400 bis 500 VAC Wide Range Eingang
  • Zuverlässige Versorgung auch bei kurzzeitigem Ausfall einer Phase
  • Hohe Spannungsfestigkeit
  • Parallelschaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanz
  • Hohe Betriebssicherheit durch lange Netzausfallüberbrückung unter Volllast und hohe MTBF (>500.000 h)
  • Internationales Zulassungspaket
  • Großer Temperaturbereich von -25 bis 70°C
  • Geschlossenes Metallgehäuse
-
Produktbeschreibung:
Materialnummer:
0PS3400.1
Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 40 A, Eingang 400 bis 500 VAC, Wide Range, Hutschienenmontage
Alles öffnen/schließen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .