Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 2 Schrittmotorausgänge |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0x2F1C |
Statusanzeigen | - |
Diagnose | |
Modul Run/Error | Ja, per SW-Status |
Versorgungsspannungsüberwachung | Ja, per SW-Status |
Leistungsaufnahme | |
Bus | max. 0,1 W |
Zulassungen | |
CE | in Vorbereitung |
Motorbrücke - Leistungsteil
Anzahl | 2 |
Typ | Schrittmotor (Vollbrücke) |
Nennspannung | 24 VDC |
Nennstrom | 4 A |
max. Strom / Motor | 8 A |
Schrittauflösung | 256 Mikroschritte pro Vollschritt |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | Nein |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 47 mm |
Länge | 95 mm |

Materialnummer:
X90SM546.02-01Beschreibung:
X90 Schrittmotormodul, mit Strom-Reduktions-Funktion, Modulversorgung 15 bis 32 VDC, 2 Motoranschlüsse, 4 A Dauerstrom, 8 A Spitzenstrom, NetTime-Funktion