Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2 Schrittmotorausgänge
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per SW-Status
Versorgungsspannungsüberwachung Ja, per SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus max. 0,1 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
B&R ID-Code 0xFABA
Statusanzeigen -
Motorbrücke - Leistungsteil
Anzahl 2
Typ Schrittmotor (Vollbrücke)
Nennspannung 48 VDC
Nennstrom 4 A
max. Strom / Motor 8 A
Schrittauflösung 256 Mikroschritte pro Vollschritt
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Nein
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Schutzart nach EN 60529 bis zu IP69K
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
senkrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 100%, kondensierend
Transport 5 bis 100%, kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 47 mm
Länge 95 mm
Materialnummer:
X90SM546.02-00
Beschreibung:
  • 2 Steppermotoren mit 4 A
  • 15 bis 60 VDC
  • X2X Link

Die SM-Optionsplatine bietet die Anschlussmöglichkeit für zwei 4 A Steppermotoren mit 15 bis 60 V. Die Kommunikation zur Hauptplatine wird via X2X Link ermöglicht.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo