Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 1 Schrittmotorausgang und 4 digitale Eingänge |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per SW-Status |
| Versorgungsspannungsüberwachung | Ja, per SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | max. 0,1 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| B&R ID-Code | 0xFAD3 |
| Statusanzeigen | - |
Motorbrücke - Leistungsteil
| Anzahl | 1 |
| Typ | 2-Phasen bipolar Schrittmotor (Vollbrücke) |
| Nennspannung | 48 VDC |
| Nennstrom | 4 A |
| max. Strom / Motor | 8 A |
| Schrittauflösung | 256 Mikroschritte pro Vollschritt |
Digitale Eingänge
| Eingangsfilter | |
| Hardware | <4 µs |
| Software | - |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 VDC |
| High | >10 VDC |
| Anzahl | 4 |
| Eingangsspannung | 24 VDC |
| Eingangsstrom bei 24 VDC | 5,3 mA |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Eingangswiderstand | 4,5 kΩ |
ABR-Inkrementalgeber
| Anzahl | 1 |
| Gebereingänge | 24 V; asymmetrisch |
| Zähltiefe | 16 Bit |
| Eingangsfrequenz | max. 50 kHz |
| Auswertung | 4-fach |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | Nein |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 47 mm |
| Länge | 95 mm |
Materialnummer:
X90SM546.01-00Beschreibung:
X90 Schrittmotormodul, mit Strom-Reduktions-Funktion, Modulversorgung 15 bis 60 VDC, 1 Motoranschluss, 4 A Dauerstrom, 8 A Spitzenstrom, 4 digitale Eingänge, NetTime-Funktion
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (X90SM546.01-00) | EXE / 1 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X90SM546.01-00 | PDF / 1 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Makro-/Artikeldaten 4.0.3 (X90SM546.01-00) | EXE / 910 KB | |
| X90 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 69 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
| EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
| UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB | |
| UN ECE-R10 | PDF / 382 KB |