Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 3x CAN-Bus, 1x RS485 |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xEF80 |
Statusanzeigen | - |
Leistungsaufnahme | 1,71 W |
Zulassungen | |
UN ECE-R10 | Ja |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Signal | CAN-Bus |
max. Reichweite | 1000 m |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
Abschlusswiderstand | Extern 120 Ω vorzusehen |
Schnittstelle IF2 | |
Signal | CAN-Bus |
max. Reichweite | 1000 m |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
Abschlusswiderstand | Extern 120 Ω vorzusehen |
Schnittstelle IF3 | |
Signal | CAN-Bus |
max. Reichweite | 1000 m |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
Abschlusswiderstand | Extern 120 Ω vorzusehen |
Schnittstelle IF4 | |
Signal | RS485 |
max. Reichweite | 1200 m |
Übertragungsrate | max. 115,2 kBit/s |
FIFO | 1 kByte |
Abschlusswiderstand | in Software schaltbar |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | Nein |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 47 mm |
Länge | 95 mm |
Materialnummer:
X90IF730.04-00Beschreibung:
- 3 CAN-Bus Schnittstellen
- serielle Schnittstelle
Für die Anbindung von dezentralen Aktoren und Sensoren stehen zusätzlich zu den vorhandenen Schnittstellen auf der Hauptplatine Kommunikations-Optionsplatinen zur Verfügung.
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90IF730.04-00) | EXE / 704 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90IF7x0.0x-00 | PDF / 2 MB | |
X90 mobile System Anwenderhandbuch | PDF / 45 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 69 MB |