Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 3x CAN-Bus, 1x RS232
Allgemeines
B&R ID-Code 0xEF7F
Statusanzeigen -
Leistungsaufnahme 1,6 W
Zulassungen
UN ECE-R10 Ja
CE Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal CAN-Bus
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 1 MBit/s
Abschlusswiderstand Extern 120 Ω vorzusehen
Schnittstelle IF2
Signal CAN-Bus
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 1 MBit/s
Abschlusswiderstand Extern 120 Ω vorzusehen
Schnittstelle IF3
Signal CAN-Bus
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 1 MBit/s
Abschlusswiderstand Extern 120 Ω vorzusehen
Schnittstelle IF4
Signal RS232
max. Reichweite 900 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
FIFO 1 kByte
Abschlusswiderstand Nein
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Nein
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Schutzart nach EN 60529 bis zu IP69K
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
senkrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 100%, kondensierend
Transport 5 bis 100%, kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 47 mm
Länge 95 mm
Materialnummer:
X90IF720.04-00
Beschreibung:
  • 3 CAN-Bus Schnittstellen
  • serielle Schnittstelle

Für die Anbindung von dezentralen Aktoren und Sensoren stehen zusätzlich zu den vorhandenen Schnittstellen auf der Hauptplatine Kommunikations-Optionsplatinen zur Verfügung.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (X90IF720.04-00) EXE / 705 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X90IF7x0.04-00 PDF / 136 KB
X90 mobile System Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
UN ECE-R10 PDF / 255 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo