Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 10 digitale Eingänge 9 bis 32 VDC in 1-Leitertechnik
Allgemeines
B&R ID-Code 0xEBC1
Statusanzeigen -
Leistungsaufnahme 0,37 W
Potenzialtrennung
Digital - Digital Nein
Zulassungen
UN ECE-R10 Ja
CE Ja
Multifunktionseingänge
Multifunktionale digitale Eingänge (MF-DI)
Anzahl 10
Funktionen Digitaler Eingang, Sink/Source Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, SW Eingangsfilter einstellbar, Zähleingang mit 50 kHz Zählfrequenz, Torzeitmessung
Digitale Eingänge
Anzahl 10
Eingangsspannung 9 bis 32 VDC
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 1,1 / 2,4 / 3,5 mA, per SW konfigurierbar
Eingangsbeschaltung Sink/Source, konfigurierbar
Eingangsfilter
Hardware 300 μs
Software Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,1 ms Schritten einstellbar
Eingangswiderstand typ. 6,9 / 10 / 22 kΩ, konfigurierbar
Schaltschwellen 50% Versorgungsspannung
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Schutzart nach EN 60529 bis zu IP69K
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
senkrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 100%, kondensierend
Transport 5 bis 100%, kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 47 mm
Länge 95 mm
Materialnummer:
X90DI110.10-00
Beschreibung:
  • 9 bis 32 VDC
  • 10 digitale Eingänge
  • Sink / Source Beschaltung
  • Zählereingänge 50 kHz
  • X2X Link

Die DI-Optionsplatine bietet 10 zusätzliche digitale Eingänge, die als 6,9 / 10 / 22 kΩ Sink- bzw- Source-Eingänge konfiguriert werden können. Die Kommunikation zur Hauptplatine wird via X2X Link ermöglicht.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (X90DI110.10-00) EXE / 621 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X90DI110.10-00 PDF / 194 KB
X90 mobile System Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
UN ECE-R10 PDF / 255 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo