Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 5 digitale Ausgänge 9 bis 32 VDC, Ausgänge sind einzelkanalgetrennt |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xF62A |
Statusanzeigen | - |
Leistungsaufnahme | max. 1 W |
Potenzialtrennung | |
Digital - Digital | Ja |
Zulassungen | |
UN ECE-R10 | Ja |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Digitale Ausgänge
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 47 mm |
Länge | 95 mm |
Materialnummer:
X90RO440.05-00Beschreibung:
- 9 bis 32 VDC
- 5 digitale Ausgänge
- Schaltstrom 2 A
- 5 Schließer
- Ausgänge einzelkanalgetrennt
- X2X Link
Die Relais-Optionsplatine bietet 5 zusätzliche Relais-Ausgänge. Die Kommunikation zur Hauptplatine wird via X2X Link ermöglicht.
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X90RO440.05-00) | EXE / 538 KB | |
V4.3 HW Upgrade (X90RO440.05-00) | EXE / 538 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90RO440.05-00 | PDF / 162 KB | |
X90 mobile System Anwenderhandbuch | PDF / 45 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (X90RO440.05-00) | EXE / 906 KB | |
X90 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 69 MB |