Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 analoge Ausgänge oder 4 digitale Eingänge 9 bis 32 VDC in 1-Leitertechnik
Allgemeines
B&R ID-Code 0xEBC4
Statusanzeigen -
Leistungsaufnahme 0,55 W
Potenzialtrennung
Digital - Analog Nein
Zulassungen
UN ECE-R10 Ja
CE Ja
UKCA Ja
Multifunktionsausgänge
Multifunktionale analoge Ausgänge (MF-AO)
Anzahl 4
Funktionen Analoger Ausgang, 12 Bit digitale Wandlerauflösung, integrierter Ausgangsschutz, digitaler Eingang, Sink/Source Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, SW Eingangsfilter
Digitale Eingänge
Anzahl 0 bis 4, je nach Verwendung der Multifunktionseingänge/-ausgänge
Eingangsspannung 9 bis 32 VDC
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 1,3 / 2,6 / 3,7 mA, konfigurierbar
Eingangsbeschaltung Sink/Source, konfigurierbar
Eingangsfilter
Hardware 300 µs
Software Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,1 ms Schritten einstellbar
Eingangswiderstand typ. 6,5 / 9 / 18 kΩ, konfigurierbar
Eingangsverzögerung <0,5 ms (bei 160 µs Abtastrate)
Schaltschwellen 50% Versorgungsspannung
Analoge Ausgänge
Anzahl 0 bis 4, je nach Verwendung der Multifunktionseingänge/-ausgänge
Ausgang 0 V (hochohmig) / 0,1 bis 10 V / 0 mA (hochohmig) / 0,2 bis 20 mA
max. Ausgangsstrom 10 mA (bei Spannungsausgang)
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Wandlungszeit 300 µs für alle Ausgänge
Einschwingzeit bei Ausgangsänderung über vollen Bereich 700 µs
Ein-/Ausschaltverhalten Abschaltung des Ausgangs per Halbleiter für Hochlauf
max. Fehler bei 25°C <1%
Ausgangsschutz kurzschlussfest
Ausgabeformat
Datentyp INT
Spannung INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,5 mV
Strom INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 4,9 μA
Belastung je Kanal
Spannung max. 10 mA, Last ≥1 kΩ
Strom Bürde max. 500 Ω
kurzschlussfest Strombegrenzung 90 mA
Ausgangsfilter Tiefpass 1. Ordnung / Eckfrequenz 10 kHz
max. Gain-Drift
Spannung 0,02%/°C
Strom 0,04%/°C
max. Offset-Drift
Spannung 0,01%/°C
Strom 0,01%/°C
max. Offset
Spannung 0,1 V
Strom 0,2 mA
Fehler durch Laständerung
Spannung max. 0,11%, von 1 kΩ bis 10 MΩ, ohmsch
Strom max. 1,4%, von 1 bis 500 Ω, ohmsch
Nichtlinearität <0,02%
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Schutzart nach EN 60529 bis zu IP69K
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
senkrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 100%, kondensierend
Transport 5 bis 100%, kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 47 mm
Länge 95 mm
Materialnummer:
X90AO410.04-00
Beschreibung:
  • 9 bis 32 VDC
  • 4 analoge Ausgänge oder digitale Eingänge
  • X2X Link

Die AO-Optionsplatine bietet 4 zusätzliche analoge Ausgänge, die jeweils als Strom- und Spannungsausgang konfiguriert werden können. Die Kommunikation zur Hauptplatine wird via X2X Link ermöglicht. Die verwendeten Pins können auch als digitale Eingänge genutzt werden, hierbei kann zwischen Sink/Source-Betrieb umgeschaltet werden.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (X90AO410.04-00) EXE / 655 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X90AO410.xx-00 PDF / 236 KB
X90 mobile System Anwenderhandbuch PDF / 45 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X90 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 69 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 KB
EU Declaration Mobile machinery X90 PDF / 146 KB
EU Konformitätserklärung Railway X90 PDF / 224 KB
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 KB
UN ECE-R10 PDF / 382 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo