Allgemeines
Beständigkeit Ölbeständigkeit nach VED 0473 Teil 811-2-1 (EN 60811-2-1)
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
UV-beständig
Kurzbeschreibung POWERLINK Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 35 m
Typ Verbindungskabel
Kabelquerschnitte
AWG 4x AWG 22
mm² 4x 0,34 mm²
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Polyurethane (PUR) GN
Eigenschaften Halogenfrei
Farbe grün
Leiter
Aderisolation Polyethylen (PE)
Aderfarben rot, weiß, gelb, blau
Schirm alukaschierte Folie überlappend, verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85%
Typ verzinnte Kupferlitze AWG 22/7
Verseilung gelb mit gelb, orange mit orange, weiß mit weiß, blau mit blau
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand ≤120 Ω/km bei 20°C
Übertragungseigenschaften Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Isolationswiderstand ≥500 MΩ/km bei 20°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP67
RJ45 Stecker IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -50 bis 70°C
feste Verlegung -25 bis 60°C
flexible Verlegung -20 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Montage Einfache Schnappmontage auf DIN-Hutschiene
Abmessungen
Länge 35 m
Durchmesser 6,5 mm ±0,2 mm
Biegeradius
nach Installation ≥7x Außendurchmesser
während Installation ≥3x Außendurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung 4 m/s²
Biegewechsel min. 3 Mio.
Geschwindigkeit 4 m/s
Gewicht 0,061 kg/m
Materialnummer:
X20CA3E61.0350
Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, schleppkettentauglich, 35 m

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo