Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
X20BC0043-10 X20 Bus Controller, 1 CANopen-Schnittstelle, Feldklemme 1x TB2105 gesondert bestellen! Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC0053 X20 Bus Controller, 1 DeviceNet-Schnittstelle, Feldklemme 1x TB2105 gesondert bestellen! Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC0063 X20 Bus Controller, 1 PROFIBUS DP Schnittstelle, 9-poliger DSUB-Anschluss, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC0073 X20 Bus Controller, 1 CAN I/O Schnittstelle, Feldklemme 1x TB2105 gesondert bestellen! Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC0083 X20 Bus Controller, 1 POWERLINK-Schnittstelle, integrierter 2-fach Hub, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC0087 X20 Bus Controller, 1 Modbus/TCP bzw. Modbus/UDP Schnittstelle, integrierter 2-fach Switch, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC0087-10 X20 Bus Controller, 1 Modbus/TCP bzw. Modbus/UDP Schnittstelle, Feature Producermodus (via UDP), integrierter Switch, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC0088 X20 Bus Controller, 1 EtherNet/IP-Schnittstelle, integrierter Switch, Web-Interface, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC008U X20 Bus Controller, 1 OPC UA Ethernet Schnittstelle, integrierter 2-fach Switch, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC00E3 X20 Bus Controller, 1 PROFINET IO Schnittstelle, integrierter 2-fach Switch, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC00G3 X20 Bus Controller, 1 EtherCAT-Schnittstelle, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20BC0143-10 X20 Bus Controller, 1 CANopen-Schnittstelle, 9-poliger DSUB, Stecker 1x 7AC911.9 gesondert bestellen! Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo