Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
X20AI1744 X20 Analoges Eingangsmodul, 1 DMS-Vollbrücken-Eingang, 24 Bit Wandlerauflösung, 5 kHz Eingangsfilter
X20AI1744-10 X20 Analoges Eingangsmodul, 1 DMS-Vollbrücken-Eingang 10 V, 24 Bit Wandlerauflösung, 5 kHz Eingangsfilter
X20AI1744-3 X20 Analoges Eingangsmodul, 1 DMS-Vollbrücken-Eingang, 24 Bit Wandlerauflösung, 5 Hz Eingangsfilter
X20AI2222 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, ±10 V, 13 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar
X20AI2237 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, ±10 V, 16 Bit Wandlerauflösung, Einzelkanal galvanisch getrennt und mit eigener Sensorversorgung, NetTime-Funktion
X20AI2322 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar
X20AI2437 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, 4 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Einzelkanal galvanisch getrennt und mit eigener Sensorversorgung, NetTime-Funktion
X20AI2438 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, 4 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Einzelkanal galvanisch getrennt und mit eigener Sensorversorgung, unterstützt HART-Protokoll, NetTime-Funktion
X20AI2622 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 13 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar
X20AI2632 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar, Oszilloskop-Funktionen
X20AI2632-1 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, ±11 V oder 0 bis 22 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar
X20AI2636 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar, Oversampling-Funktionen
X20AI4222 X20 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, ±10 V, 13 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar
X20AI4322 X20 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar
X20AI4622 X20 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 13 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar
X20AI4632 X20 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar, Oszilloskop-Funktionen
X20AI4632-1 X20 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, ±11 V oder 0 bis 22 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar, Oszilloskop-Funktionen
X20AI4636 X20 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar, Oversampling-Funktionen
X20AI8221 X20 Analoges Eingangsmodul, 8 Eingänge, ±10 V, 13 Bit Wandlerauflösung
X20AI8321 X20 Analoges Eingangsmodul, 8 Eingänge, 0 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung
X20AIA744 X20 Analoges Eingangsmodul, 2 DMS Vollbrücken Eingänge, 24 Bit Wandlerauflösung, 2,5 kHz Eingangsfilter
X20AIB744 X20 Analoges Eingangsmodul, 4 DMS-Vollbrücken-Eingänge, 24 Bit Wandlerauflösung, 2,5 kHz Eingangsfilter
X20AP3111 X20 Energiemessmodul, 3 analoge Eingänge, 480 VAC, 50/60 Hz, 4 analoge Eingänge, 20 mA AC, Berechnung von Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Scheinenergie, Berechnung der Effektivwerte, 240 V codiert, NetTime-Funktion
X20AP3121 X20 Energiemessmodul, 3 analoge Eingänge, 480 VAC, 50/60 Hz, 4 analoge Eingänge, 1 A AC, Berechnung von Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Scheinenergie, Berechnung der Effektivwerte, 240 V codiert, NetTime-Funktion
X20AP3122 X20 Energiemessmodul, 3 analoge Eingänge, 480 VAC, 50/60 Hz, 4 analoge Eingänge, 1 A AC, erdbar, Berechnung von Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Scheinenergie, Berechnung der Effektivwerte, 240 V codiert, NetTime-Funktion
X20AP3131 X20 Energiemessmodul, 3 analoge Eingänge, 480 VAC, 50/60 Hz, 4 analoge Eingänge, 5 A AC, Berechnung von Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Scheinenergie, Berechnung der Effektivwerte, 240 V codiert, NetTime-Funktion
X20AP3132 X20 Energiemessmodul, 3 analoge Eingänge, 480 VAC, 50/60 Hz, 4 analoge Eingänge, 5 A AC, erdbar, Berechnung von Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Scheinenergie, Berechnung der Effektivwerte, 240 V codiert, NetTime-Funktion
X20AP3161 X20 Energiemessmodul, 3 analoge Eingänge, 480 VAC, 50/60 Hz, 4 analoge Eingänge, 333 mV AC, Berechnung von Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Scheinenergie, Berechnung der Effektivwerte, 240 V codiert, NetTime-Funktion
X20AP3171 X20 Energiemessmodul, 3 analoge Eingänge, 480 VAC, 50/60 Hz, 4 analoge Eingänge, Rogowski einstellbar (µV/A), max. 52 mV, Berechnung von Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Scheinenergie, Berechnung der Effektivwerte, 240 V codiert, NetTime-Funktion
X20CM0985 X20 Digitales und analoges Mischmodul, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, Wechslerkontakt, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x TB12 gesondert bestellen!
X20CM0985-02 X20 Digitales und analoges Mischmodul, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, zusätzliche Software-Funktionalitäten, angepasst an VDE Richtlinien (2018), Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x X20TB12 gesondert bestellen!
X20CM0985-1 X20 Digitales und analoges Mischmodul, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, zusätzliche Software-Funktionalitäten, Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x X20TB12 gesondert bestellen!
X20CM8281 X20 Universelles Mischmodul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 1-Leitertechnik, 2 digitale Ausgänge, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik, 1 analoger Eingang, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 1 analoger Ausgang, ±10 V / 0 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 2 Zähler als Ereigniszähler oder zur Torzeitmessung
X20RT8201 X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Eingänge ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, reACTION Technology Modul
X20RT8381 X20 reACTION Modul, Real Rechenfunktion, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Eingänge ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Ausgang ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul
X20RT8401 X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 1 analoger Eingang ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Ausgang ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo