Verdoppelte Speicherkapazität

B&R erweitert seine Compact-S-Serie um eine weitere Kompaktsteuerung. Die neue X20CP0484-1 verfügt über 512 MB RAM-Speicher und 2 GB internen Flash-Speicher. Damit bietet sie doppelt so viel RAM-Speicherkapazität wie die bisherigen Modelle der Compact-S-Serie und eignet sich optimal für Anwendungen, die viel Speicher und Performance benötigen.

Mit einer Breite von lediglich 37,5 mm inklusive Netzteil reiht sich die X20CP0484-1 in das Portfolio der Kompaktsteuerungen ein. Die Steuerung erreicht Zykluszeiten bis 400 μs. Mit Ethernet, POWERLINK, USB und RS232 bietet die Steuerung reichlich Kommunikationsmöglichkeiten. Optional ist eine CAN-Schnittstelle verfügbar. Zudem ist sie wartungsfrei, da kein Lüfter und keine Batterie verwendet werden.

  • Highlights
  • Verdoppelter RAM-Speicher
  • Extrem kompakt
  • Wartungsfrei
  • Zukunftssicher

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo