Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Key Editor

Tastenprojektierung einfach und schnell

Mit dem benutzerfreundlichen B&R Key Editor konfigurieren Sie schnell und einfach die Tasten eines B&R Automation Panels. Der integrierte grafische Designer, die verschiedenen Assistenten und die vorkonfigurierten Templates reduzieren den Projektierungsaufwand auf ein Minimum!

KeyEditor_Screenshots
B&R Key Editor Screenshots Version 3.10 (Symbolfoto)
  • Features:
  • Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)
  • Tastenkombinationen (CTRL+C, SHIFT+DEL, etc.) auf einer Taste
  • Spezielle Funktion der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
  • LEDs Funktionen zuweisen (HDD Zugriff, Power, etc.)
  • 4-fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
  • Parametrierung der Panel Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel 900 Geräte bei Automation PCs und Panel PCs
  • Generierung eines USB-Memorysticks zur einfachen Installation der Tastenparametrierung
  • Unterstützt Standard und kundenspezifische B&R Panels
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.