Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

KCF Editor

Der B&R KCF Editor kann als einfache Alternative zum B&R Key Editor verwendet werden. Es können damit ebenfalls die Funktionstasten und LEDs an die Applikationssoftware angepasst werden. Im Gegensatz zum B&R Key Editor erfolgt die Bedienung nicht über die grafische Darstellung des Geräts, sondern über einen einfachen Windows Dialog. Der B&R KCF Editor kann daher auch für Geräte verwendet werden, die noch nicht im B&R Key Editor unterstützt werden. Der B&R KCF Editor ist eine „portable“ Anwendung und kann ohne Installation auf dem Zielgerät z.B. direkt von einem USB Memory Stick gestartet werden. Für den vollen Funktionsumfang ist ein installierter ADI-Treiber notwendig.

KCF Editor Screenshot
B&R KCF Editor Screenshot Version 1.0 (Symbolfoto)
  • Features
  • Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)
  • Spezielle Funktionen der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
  • LED Funktionen zuweisen (HDD-Zugriff, Power, etc.)
  • 4-fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
  • Parametrierung der Panel-Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel Geräte an B&R PCs
  • Export und Import der Konfiguration (über INI-Dateien)
  • Abspeichern der Konfiguration als Bericht (als Textdatei)
  • Zusätzliche Features, falls der KCF Editor auf dem Zielgerät ausgeführt wird1
  • Panel- und Tastenerkennung
  • LED-Test
  • Download/Upload der Konfiguration
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.