Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

HMI Service Center

Umfangreiche Systemdiagnose

Industrie PCs von B&R sind seit vielen Jahren mit umfangreichen Systemdiagnosemöglichkeiten ausgestattet, die weit über den PC-Standard hinausgehen. So können nicht nur Informationen wie Serien- und Teilenummern ausgelesen werden, sondern auch Statistikdaten wie Power- On-Zyklen sowie die Werte der Temperatursensoren. Diese Daten werden vom speziell dazu entwickelten Maintenance Controller verwaltet. Ziel ist die maximale Systemtransparenz für den Anwender.

Für die bestmögliche Unterstützung im Servicefall werden alle Informations- und Diagnosemöglichkeiten im neu entwickelten HMI Service Center zur Verfügung gestellt. Die Handhabung ist denkbar einfach: Der Automation PC oder Panel PC wird mit gestecktem USB-Stick hochgefahren. Dabei erfolgt der Bootvorgang von dem auf den Stick befindlichen Embedded-Betriebssystem. Danach können über eine strukturierte und übersichtliche Softwareoberfläche die benötigten Informationen ausgelesen und weitere Diagnoseschritte durchgeführt werden.

Bestellnummer: 5SWUTI.0001-000

  •  
    Funktion
    Batterie
    Rückmeldung des Batteriezustands
    BIOS
    Auslesen und Beschreibung der BIOS-Version
    Buzzer
    Test des PC-Summers
    COM
    Test der seriellen Schnittstellen des PCs und der optionalen Interfaces
    Device Information
    Factory Settings
    Materialnummer
    Serialnummer
    PC und angeschlossene Automation Panels
    Lüfter
    Drehzahl
    Status
    Logeinträge jedes verfügbaren Lüfters
    Lüfter-Testlauf
    Firmware
    Firmware-Stände des PCs und der angeschlossenen Automation Panels
    Key
    Test der PC-Taster und der optionalen Tasten auf dem Panel
    LED
    Test der LEDs am PC und Panel
    Netzwerk
    Konfiguration und Überprüfung der Ethernet-Schnittstellen
    RAM
    Auslesen der Größe und der Factory-Settings
    Test der Speicher mit Testmustern
    SRAM
    Auslesen von Device ID und Firmware-Version
    Überprüfung
    Statistik
    Power-On-Zyklen
    Betriebsstunden
    Storage
    Materialnummern und Serialnummer
    Firmware-Version
    Einbauort
    SMART-Werte
    Temperatur
    Status und Log-Einträge jedes Temperatursensors
    Alarm bei Grenzwertüberschreitung inkl. Zeitspanne der Temperaturbereichsverletzung
    Touch
    Test der Touchscreens
    USV
    Auslesen der Statistik
    Spannungen und Zustand der USV
    USV-Tests
    USB
    Test der USB-Schnittstellen am PC und an angeschlossenen Panels
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.