MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Embedded OS Installer

Mit dem benutzerfreundlichen B&R Embedded OS Installer installieren Sie schnell und zuverlässig ein B&R Microsoft Embedded Betriebssystem. Die integrierte Backup Funktion erstellt problemlos Disk Images Ihrer Datenträger, welche Sie zu einem späteren Zeitpunkt öffnen, bearbeiten und wiederherstellen können.

  • Features:
  • Einfache Installation von B&R Microsoft Embedded Betriebssystemen
  • Installation von benutzerspezifischen Windows CE und Windows XP Embedded Images
  • Einfache Installation von MS-DOS auf einen USB-Memorystick
  • Erstellen eines USB-Memorysticks für ein B&R Upgrade
  • Einfache Installation von Windows Embedded Standard 7 Setupfiles auf einen USB-Memorystick
  • Erstellen und Zurücksichern von Disk Images
  • Dateimanager zum Bearbeiten von bestehenden Disk Images
  • Unterstützung der Dateisysteme FAT16 und FAT32
OS Installer Overview
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.