MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Systemvoraussetzung

Der Computer, auf dem das Automation Studio installiert wird, muss folgende Voraussetzungen erfüllen.

  •  
    Minimum
    Empfohlen
    Prozessor
    Pentium IV ab 2 GHz
    Dual Core
    Arbeitsspeicher
    1 GB
    ab 2 GB
    Festplattenspeicher
    mindestens 5 GB
    mindestens 10 GB
    Grafik
    XGA (1024 x 768)
    ab SXGA (1280 x 1024)
    Internet Explorer
    6.0
    ab 7.0

Automation Studio wird auf folgenden Betriebssystemen unterstützt (jeweils in 32 Bit und 64 Bit):

  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 10
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.