Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Diagnose

Das Automation Studio stellt zahlreiche Diagnosewerkzeuge zum Auslesen von Systeminformationen und zum Optimieren des Systems zur Verfügung.

System Diagnostics Manager

Mit Hilfe des ab Automation Runtime V3.0 enthaltenen System Diagnostics Manager, kann eine Diagnose der Steuerung über einen Standard Web Browser von jedem beliebigen Ort (Intranet oder Internet) aus durchgeführt werden.

Dadurch werden keine anwenderspezifischen Diagnosewerkzeuge oder das Automation Studio zur Analyse einer Steuerung für Konfigurations- oder Laufzeitprobleme mehr benötigt. Die einzige Voraussetzung ist ein Web Browser und eine TCP/IP Verbindung zur Steuerung.

  • Hardwareanalyse zur Erkennung von Konfigurations- oder Hardwareproblemen des Zielsystems
  • Analyse der Systemkonfiguration und von Laufzeitparametern (z.B. konfigurierte IP-Adresse,…) Softwareanalyse (auf dem Zielsystem befindliche Software Module und Versionen)
  • Zugang zum Profiler und Hochladen von Profileraufzeichnungen zur weiteren Analyse im Automation Studio
  • Anzeige und Hochladen des Fehlerlogbuches des Zielsystems

Automation Studio Werkzeuge

Das Automation Studio stellt dem Anwender eine Reihe von Diagnose Werkzeugen für Inbetriebnahme und für die Fehlersuche zur Verfügung.

Die Palette der verfügbaren Werkzeuge reicht dabei vom einfachen Monitoring von Betriebszuständen (Variablen und Programmstatus, I/O), Forcen von I/O-Kanälen, Tracing von Variablenzuständen, Profiling des gesamten Laufzeitverhaltens, Debugging von Programmen und Bibliotheken bis hin zur Simulation und Inbetriebnahme von Achsen.

Die Auswahl des richtigen Werkzeuges ist ausschlaggebend für den schnellen Erfolg bei der Problemanalyse.

  • System Diagnostics Manager
  • Statusleiste
  • Logger Monitore der Software- und Hardwarekonfiguration
  • Variablen Monitor
  • Variablen Oszilloskop
  • I/O Zuordnung im Monitormodus
  • Monitore der Programmiersprachen
  • Debugger, Zeilenüberwachung
  • Profiler
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.