MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Echtzeit und SoftCNC unter Windows mit ARwin

Die Laufzeitumgebung ARwin läuft unter Einhaltung der Echtzeit und Determinismus-Anforderungen in Koexistenz mit Windows® XP Embedded oder Professional Betriebsystemen. Während ARwin die Kontrolle über den Echtzeitteil der Applikation übernimmt, läuft dem untergeordnet ein Windows XP Betriebsystem mit Standardapplikationen. Weitere Fähigkeiten von ARwin:

  • Windows® Bluescreen save. ARwin überlebt auch einen Absturz von Windows® XP
  • Mit ARNC0 SoftCNC Funktion (1A4600.10-2/1A4600.20-2), auf Industrie-PCs
  • Mit B&R APC höchste Leistung für Steuerung, Motion und Visualisierung
  • Auch auf dem Desktop einsetzbar (1A4600.20-2/1A4600.20)
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.