MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Durchgängige Skalierbarkeit von Steuerung, Visualisierung und Antrieb

Skalierbarkeit ist nicht nur im Bezug auf die Geschwindigkeit zu sehen, sondern auch im Kontext der Anwendungsbereiche:

  • Skalierbare Leistung
    • Passt sich nahtlos an Zentraleinheiten unterschiedlicher Leistungsklassen an
    • Automation Runtime erlaubt die einfache Portierung von Projekten
    • Wächst mit der Anwendung mit
  • Skalierbarer Funktionsumfang
    • Einheitliche Programmierschnittstellen
    • Wird eine Kundenlösung entwickelt oder neue Hardware integriert, bleibt die Laufzeitumgebung unverändert
  • Wächst mit den Anforderungen
    • Die Visualisierung kann mit Automation Studio™ auf derselben Laufzeitumgebung wie die Steuerung, entwickelt werden
    • Ansteuerung der ACOPOS™ Motion Systeme auf einheitlicher Basis
    • CNC Funktionen können beigefügt werden, ohne die Laufzeitumgebung zu verlassen
    • Services wie FTP oder Webserver können einfach aktiviert oder nachgeladen werden
    • Ein sicheres CompactFlash Dateisystem erlaubt PC-konforme Datenhaltung
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.