Materialnummer Beschreibung
8BVI0014HWS0.000-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 1,9 A, HV, Wandmontage
8BVI0028HWS0.000-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 3,8 A, HV, Wandmontage
8BVI0055HWS0.000-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 7,6 A, HV, Wandmontage
8BVI0110HWS0.000-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 15,1 A, HV, Wandmontage
8BVI0220HWS0.000-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 22 A, HV, Wandmontage
8BVI0330HWS0.000-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 33 A, HV, Wandmontage
8BVI0440HWS0.000-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 44 A, HV, Wandmontage
8BVI0660HWS0.000-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 66 A, HV, Wandmontage
8BVI0880HWS0.004-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 88 A, HV, Wandmontage
8BVI1650HWS0.000-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 165 A, HV, Wandmontage
8BVI1650HWS0.004-1 ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 165 A, HV, Wandmontage

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo