Materialnummer Beschreibung
8DI440.ff022hi00-1 ACOPOSmotor, Baugröße 4, Baulänge 4, Nenndrehzahl 2200 min-1
8DI44S.ff022hi00-1 ACOPOSmotor SafeMOTION, Baugröße 4, Baulänge 4, Nenndrehzahl 2200 min-1
8DI450.ff022hi00-1 ACOPOSmotor, Baugröße 4, Baulänge 5, Nenndrehzahl 2200 min-1
8DI45S.ff022hi00-1 ACOPOSmotor SafeMOTION, Baugröße 4, Baulänge 5, Nenndrehzahl 2200 min-1
8DI460.ff022hi00-1 ACOPOSmotor, Baugröße 4, Baulänge 6, Nenndrehzahl 2200 min-1
8DI46S.ff022hi00-1 ACOPOSmotor SafeMOTION, Baugröße 4, Baulänge 6, Nenndrehzahl 2200 min-1

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo