Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Der neue Frequenzumrichter ACOPOSinverter P96 von B&R eignet sich besonders für Maschinen, die hohe Leistungen für ihre Antriebe benötigen. Er deckt ein Leistungsspektrum für Drei-Phasen-Motoren von 55 bis 250 kW ab. Das kompakte Gerät ist besonders robust und verfügt über eine moderne Motorenregelungstechnologie sowie integrierte Sicherheitstechnik.

Der leistungsstarke Antrieb ACOPOSinverter P96 ist mit Direct Torque Control (DTC) ausgestattet. Die Motorregelung ermöglicht eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung für alle Anwendungen und unterstützt nahezu jeden Motortyp. Der Frequenzumrichter verfügt standardmäßig über die integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) und ermöglicht damit das sichere Abschalten des Drehmoments. Jeder Frequenzumrichter wird werkseitig auf Leistung und Schutzmaßnahmen unter Volllast getestet. Maximale Zuverlässigkeit ist dadurch gewährleistet.

  • Highlights
  • Direkte Drehmomentregelung (DTC)
  • Vollständig in die Systemarchitektur integrierbar
  • Integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO)
  • Für Einsatz in rauer Umgebung geeignet
  • Großer Leistungsbereich von 55-250 kW

Inbetriebnahme und Wartung des Frequenzumrichters sind einfach und unkompliziert. Die Netzrückwirkungen werden mit eingebauten Drosseln auf ein Minimum reduziert. Der Umrichter verfügt über eine POWERLINK-Schnittstelle und ist damit vollständig in die Systemarchitektur integrierbar.

Robust und kompakt

Der Frequenzumrichter ACOPOSinverter P96 verfügt über mit Schutzlack beschichtete Leiterplatten und ein robustes Gehäuse. Dadurch eignet er sich ideal für den Einsatz in rauer Umgebung. Ein geregelter Lüfter und die Messung der Zulufttemperatur schützen den Umrichter bei Übertemperatur. Aufgrund der kompakten Abmessungen des Geräts kann es sowohl problemlos in den Schaltschrank eingebaut als auch an der Wand montiert werden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo