Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Mit den ACOPOSinvertern P64new und P74new ergänzt B&R sein Portfolio um zwei neue Frequenzumrichter, die die Modelle X64 und P74 ablösen. Die ACOPOSinverter P64new und P74new sind Drehzahlregler für einfache und anspruchsvolle Applikationsanforderungen für dreiphasige Asynchronmotoren von 0,18 bis 15 kW.

Der ACOPOSinverter P64new ist das perfekte Austauschgerät für den ACOPOSinverter X64 und der ACOPOSinverter P74new für den ACOPOSinverter P74. Aufgrund der nahezu identischen Abmessungen der Geräte können sie leicht in verschiedene Maschinenlayouts und Schaltschränke integriert werden.

Die neue Generation der ACOPOSinverter ist funktional voll kompatibel zu den Vorgängermodellen. Im Wartungs- oder Schadensfall lassen sie sich ganz einfach austauschen, ohne Automation-Studio und ohne Projektanpassungen. Zudem sind die ACOPOSinverter P64new und P74new robust und einfach zu bedienen.

  • Vorteile für den Anwender:
  • Einfache Motorregelung für Asynchronmotoren
  • P74new: Mit POWERLINK vollständig in die Systemarchitektur von B&R integriert
  • X2X-Link als Interface für P64new
  • Kompakt- oder Buchformat
  • Integrierte Sicherheitsfunktion bei P64new und P74new
  • Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen verschmutzte Atmosphären

Langzeitverfügbarkeit von B&R-Systemen

Mit den neuen Frequenzumrichtern P64new und P74new unterstützt B&R seine Kunden dabei, Maschinen langfristig am Markt einsetzen zu können. Durch die Verfügbarkeit über viele Jahre können die Wartungs- und Upgradekosten auf ein Minimum reduziert werden. Gleichzeitig sind die neuen Frequenzumrichter auf die hohen Qualitätsanforderungen und Bedürfnisse in Industrieumgebungen abgestimmt und helfen durch verbesserte Effektivität und Effizienz, Maschinen sparsamer zu machen.

  • Highlights P64new
  • Kompatibel mit X64
  • Kompaktformat
  • X2X-Link Schnittstelle
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen (STO, SLS, SS1)
  • Leistungsbereich
    • inphasig: 0,18 - 2,2 kW
    • dreiphasig: 0,37 - 4 kW
  • Highlights P74new
  • Kompatibel mit P74
  • Buchformat
  • POWERLINK-Schnittstelle
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen (STO, SLS, SS1)
  • Leistungsbereich
    • inphasig: 0,18 - 2,2 kW
    • dreiphasig: 0,37 - 4 kW

Integrierte Sicherheits- und Steuerfunktionen

Standardmäßig bieten die ACOPOSinverter P64new und P74new integrierte Sicherheitstechnik. Die Sicherheitsfunktionen umfassen Safe Torque Off (STO) für einfache Anforderungen, sowie erweiterte Überwachungsfunktionen wie Safely Limited Speed (SLS) und Safe Stop 1 (SS1).

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo