Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Vision

Smart Sensor und Smart Camera

Bildsensor

Sensorgröße

1/2"

1/1.8"

2/3"

Anzahl der Pixel

1,3 Mexapixel

3,1 Megapixel

5,0 Megapixel

Auflösung [px]

1280 x 1024

2048 x 1536

2448 x 2048

Maximale Framerate

165 fps

90 fps

55,6 fps

35,7 fps

Zeilensensor-Modus

x

-

-

-

Objektive

C-Mount-Anschluss

x

x

x

x

Fix-Brennweiten [mm]

4,6 / 6 / 8 / 12 / 16 / 25

16 / 25

- elektronisch verstellbarer Fokus

x

x

x

x

- optionaler Polfilter

x

x

x

x

LED

Konfiguration

1 oder 4 Farben pro Kamera

LED-Wellenlänge

IR (850 nm), rot, grün, lime, blau, weiß, UV (395 nm)

Minimale Belichtungszeit

1µs

Maximaler System-Jitter

< 1µs

Anschlüsse

Feldbus

POWERLINK mit integriertem Hub, Daisy-Chain-Verkabelung möglich

Digitale Eingänge

24V DI, sink/source

Digitale Ausgänge

24V DO, 0,5A

Abmessungen

Abmessungen mit integriertem Objektiv [mm]

115,5 x 78 x 68

Abmessungen C-Mount (ohne Objektiv) [mm]

115,5 x 78 x 45

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur

0 - 50°C

Schutzart

IP67

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo