Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Balkenleuchte

Backlight

Varianten

Single

4-fach

6-fach

8-fach

150

300

Minimale Belichtungszeit

1µs

Maximaler System-Jitter

< 1µs

elektronisch verstellbarer Abstrahlwinkel

-40° bis +90°

-

-

LED

Konfiguration

1 oder 4 Farben pro Leuchte

LED-Wellenlänge

IR (850 nm), rot, grün, lime, blau, weiß, UV (395 nm)

Anschlüsse

Feldbus

POWERLINK mit integriertem Hub, Daisy-Chain-Verkabelung möglich

Abmessungen in [mm]

113 x 87 x 62

300 x 300 x 100

370 x 370 x 100

450 x 450 x 100

159 x 159 x 43

310 x 310 x 43

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur

0-50°C

Schutzart

IP67

IP54

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo