Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xB1CF
Konfigurationssoftware Automation Studio (ab Version 3.0.81.xx) / SYCONnet
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
Prozessor netX 500
Dual-Port-Memory 64 kByte
Feldbus
Typ Ethernet
Ausführung 2x RJ45, CAT5
Leitungslänge max. 100 m
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Zyklische Daten max. 6144 Byte
Azyklische Daten Read/Write Record, max. 4096 Byte/Request
Funktionen Alarmbehandlung
Context Management über CLRPC
DCP
max. 32 Devices
minimale Zykluszeit 1 ms
Pro Device ein Puffer verfügbar für Diagnosedaten
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung +3,3 V ±5%
Nennstrom 650 mA
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 120 mm
Höhe 73,2 mm
Tiefe 18,5 mm
Steckplatz Standard PCI Half Size Modul, Plug & Play
Installation in
B&R Automation PC Ja
B&R Panel PC Ja
Desktop PC Ja
Materialnummer:
5ACPCI.XPNM-00
Beschreibung:

Die 5ACPCI.XPNM-00 ist mit zwei Ethernet Schnittstellen ausgestattet und kann somit als Controller in ein PROFINET Netzwerk eingebunden werden. Der Datenaustausch erfolgt über das Dual- Port-Memory.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNM-00) EXE / 729 KB
V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNM-00) EXE / 644 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
B&R Hilscher Feldbus-Karten PDF / 3 MB
Datenblatt 5ACPCI.XPNM-00 PDF / 562 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 90 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Hilscher Firmware (5ACPCI.XPNM-00) ZIP / 334 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo