Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS485/RS422, 1x PROFIBUS DP V0 Slave
Allgemeines
Statusanzeigen Daten senden/empfangen pro Schnittstelle
Diagnose
Datenverkehr Ja, per Status LEDs
Leistungsaufnahme
3,3 VDC 0,15 W
5 VDC 1,29 W
gesamt 1,44 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
SPS - IFx Ja
Zulassungen
CE Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
EAC Ja
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS485/RS422
Ausführung 9-polige DSUB Buchse
max. Reichweite 1200 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus PROFIBUS DP V0 Slave
Ausführung 9-polige DSUB Buchse
max. Reichweite 1200 m
Übertragungsrate max. 12 MBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz Einschub z. B. in CP360
Materialnummer:
3IF762.9
Beschreibung:
  • Profibus DP Slave Anschaltung
  • RS485/RS422 anwenderspezifisch programmierbar
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Schnittstelle, potenzialgetrennt und netzwerkfähig, 1 RS422/485-Schnittstelle, potenzialgetrennt und netzwerkfähig
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0G1000.00-090 Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke
Undefined
0AC916.9 Busabschluss, RS485, aktiv Für PROFIBUS Netzwerke, Remote I/O Standard-Hutschienenmontage Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3IF762.9) EXE / 442 KB
V3.0 HW Upgrade (3IF762.9) EXE / 442 KB
V4.0 HW Upgrade (3IF762.9) EXE / 340 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3IF762.9 PDF / 484 KB
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien Version (Datum) Download
3IF762.9 GSD Paket ZIP / 7 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo