• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo
  • Technische Daten

  • Basisinformationen

  • Zubehör

  • Downloads

  • Revisionen

  • Serialnummer

    B&R ID-Code0xB1D1
    KonfigurationssoftwareAutomation Studio (ab Version 3.0.81.xx) / SYCONnet
    Zertifizierungen
    CEJa
    ULcULus E115267
    Industrial Control Equipment
    HazLoccULus HazLoc E180196
    Industrial Control Equipment
    for Hazardous Locations
    Class I, Division 2, Groups ABCD
    Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
    GOST-RJa
    ProzessornetX 100
    Dual-Port-Memory64 kByte
    TypCANopen Master
    AusführungDSUB, 9-polig, male
    Übertragungsrate10 kBit/s bis 1 MBit/s
    Slavesmax. 126
    Zyklische Datenmax. 7168 Byte
    SDO Up- und Downloadmax. 200 Byte/Request
    EmergencyConsumer/Producer
    FunktionenNode-/ Life Guard., Heartbeat, PDO Mapping, NMT Management, SYNC
    PDO Kommunikationsynchronized, remotely requested und event driven (change of state) max. 512 Rx/TxPDO
    Nennspannung+3,3 V ±5%
    Nennstrom650 mA
    Temperatur
    Betrieb0 bis 55°C
    Abmessungen
    Breite120 mm
    Höhe73,2 mm
    Tiefe18,5 mm
    SteckplatzStandard PCI Half Size Modul, Plug & Play
    Installation in
    B&R Automation PCJa
    B&R Panel PCJa
    Desktop PCJa

5ACPCI.XCOM-00

-
Produktbeschreibung:
Materialnummer:
5ACPCI.XCOM-00
Beschreibung:

Die 5ACPCI.XCOM-00 ist mit einer CANopen Master Schnittstelle ausgestattet und kann somit als Master in ein CANopen Netzwerk eingebunden werden. Der Datenaustausch erfolgt über das Dual-Port-Memory.

Alles öffnen/schließen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .