Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Nachrichtenaustausch nach dem Producer-Consumer Prinzip

Die Übertragung von Nachrichten basiert bei CAN auf dem "Producer-Consumer Prinzip". Eine von einem Teilnehmer gesendete Nachricht (Producer) kann von allen anderen Teilnehmern (Consumer) übernommen werden. Nachrichten werden nicht über eine Zieladresse, sondern über einen eindeutigen "Nachrichtenidentifier" gekennzeichnet. Das Versenden von Nachrichten an alle Teilnehmer eines Netzwerkes bezeichnet man als "Broadcasting". Im CAN Protokoll werden Nachrichten mit einem 11-Bit langen Identifier gekennzeichnet (Standardformat). Dies bedeutet, dass 2048 unterschiedliche Nachrichten pro System unterscheidbar sind. Diese Anzahl ist in den meisten Anwendungen bei weitem ausreichend. Für Sonderanwendungen ist auch die Verwendung von 29-Bit langen Identifiern möglich. Ein Teilnehmer muss die für ihn relevanten Nachrichten aus dem auf dem Bus verfügbaren Nachrichtenstrom herausfiltern.

Busarbitrierung
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.