Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x CAN-Bus, 1x X2X Link Master
Allgemeines
Ready-Relais Schließer und Öffner, max. 30 VDC, max. 6 A
Statusanzeigen Je 1 LED pro Schnittstelle für Daten senden
Diagnose
Datenverkehr Ja, per Status LED und Software Status
Leistungsaufnahme 2,28 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
PC - IFx Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
SRAM 1 MByte, batteriegepuffert
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal CAN-Bus
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus X2X Link Master
Ausführung 4-polige Steckerleiste
Reichweite zwischen 2 Stationen max. 100 m
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 im eingebauten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemmen 3x 0TB704.9 gesondert bestellen
Lithium Batterie im Lieferumfang enthalten
Steckplatz Standard PCI Half Size Modul, Plug & Play
Installation in
B&R Automation PC Ja
B&R Panel PC Ja
Desktop PC Ja
Materialnummer:
5LS197.6
Beschreibung:
  • X2X Link Anschaltung
  • CAN-Bus Schnittstelle
Logic Scanner, PCI Half Size Modul, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, potenzialgetrennt, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, 1 MByte SRAM (Automation Runtime), Feldklemmen 3x 0TB704.9 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Infrastrukturkomponenten
0AC913.93 Busadapter, CAN-Bus, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, inklusive 0,3 m Anschlusskabel (TB704)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (5LS197.6) EXE / 517 KB
V3.0 HW Upgrade (5LS197.6) EXE / 508 KB
V3.0 HW Upgrade (5LS197.6) EXE / 519 KB
V4.0 HW Upgrade (5LS197.6) EXE / 439 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5LS197.6 PDF / 2 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 90 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo