Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

mapp Technology

Die Revolution der Automation Software mit B&R mapp Technology

schlüssel_3schlösser swoosh

B&R mapp Technology revolutioniert die Entwicklung von Anwendersoftware in der Automatisierung. Modulare Softwarebausteine vereinfachen die Entwicklung neuer Programme und senken so die Entwicklungszeit für neue Maschinen und Anlagen um durchschnittlich 67%.

Die Softwareentwicklung wird beim Engineering neuer Maschinen und Anlagen ein immer wichtigerer Zeit- und Kostenfaktor. Dabei wird ein Großteil der Arbeitszeit für die Programmierung von Basis-Funktionen aufgewendet, dazu gehört zum Beispiel das Laden von Rezeptdaten.

mapp Technology_Automation Studio screenshot

67% schnellere Entwicklungszeit
  • B&R mapp Technology deckt wiederkehrende Programmieraufgaben ab, indem es vorgefertigte Bausteine bereitstellt, die einfach zu bedienen und zudem bereits ausführlich getestet sind - sogenannte Basis-Funktionen. Der Programmierer kann sich somit auf seine Hauptaufgabe konzentrieren: den Maschinenprozess in Software umzusetzen.
    Die mapp-Bausteine sind nahtlos in die B&R-Entwicklungsumgebung Automation Studio integriert. mapp-Bausteine lassen sich einfach konfigurieren, ohne dass der Entwickler jedes einzelne Detail programmieren muss.
    Kernkompetenzen
    Mehrachssysteme, gekoppelt über Kurvenscheiben oder elektronische Getriebe, unterschiedliche Roboter-Kinematiken und vieles mehr, lassen sich mit mapp innerhalb weniger Stunden in Betrieb nehmen.
Höhere Maschinenverfügbarkeit

Die mapp-Bausteine fügen sich nahtlos in die B&R-Automatisierungssoftware ein. Jeder Entwickler, der mit B&R Automation Studio arbeitet, kann B&R mapp Technology einsetzen. Durch die Bausteine wird die Software viel übersichtlicher. Daraus folgen höhere Maschinenverfügbarkeit, niedrigere Wartungskosten und erleichterte Zusammenarbeit im Team.

Reduzierte Investitionsrisiken

Die mapp-Bausteine basieren auf der Erfahrung von B&R mit hunderttausenden Automatisierungslösungen auf der ganzen Welt. Sie sind daher extrem zuverlässig. Fehlentwicklungen und Maschinenstillstände gehören damit der Vergangenheit an. Die Investitionsrisiken sinken dramatisch.

Niedrigere Wartungskosten

Ein wichtiger Faktor für höhere Effizienz sind die niedrigen Wartungskosten, die sich aufgrund der vielfach erprobten mapp-Bausteine und deren Wartung durch B&R ergeben. Vollständige Dokumentation und Hilfefunktionen runden den mapp-Werkzeugkasten ab. Gegebenenfalls steht auch der technische Support von B&R mit Rat und Tat zur Seite.

Umfangreiche Funktionen
  • Zum Marktstart von B&R mapp Technology stehen mehr als 70 mapp-Bausteine zur Verfügung. Damit können viele komplexe Funktionsanforderungen mit deutlich geringerem Aufwand in der Software abgebildet werden. Um auch zukünftige Anforderungen zu erfüllen, wird der mapp-Baukasten vom internationalen B&R-Entwicklungs- und Wartungsteam kontinuierlich ausgebaut. Da mapp vollständig in B&R Automation Studio integriert ist, stehen alle neuen Funktionen durch ein einfaches Update zur Verfügung.
     
    • Einzel- und Mehrachsfunktionen
    • CNC- und Robotikfunktionen
    • Rezept- und Alarmfunktionen
    • User Management und Audit Trail
    • Industriestandards (z.B. PackML)
    • Umfangreiche Webdiagnose
    • uvm.
Emotionsvideo mapp

Imageclip - B&R mapp Technology

Statement

Statement: Technische Features

Laptop_Screen_230x230

... Mehr erfahren

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .