Abmessungen
|
|
Breite
|
152 mm
|
Höhe
|
189,23 mm
|
Tiefe
|
46 mm
|
Beschleunigungskraft des Motors
|
160 N (Geradensegment) ∼80 N (Kurvensegment)
|
Beschleunigung
|
max. 40 m/s² (Traglast 1 kg) max. 10 m/s² (Traglast 10 kg)
|
Geschwindigkeit
|
max. 2,5 m/s
|
Nicht unterstütztes Drehmoment senkrecht zur Shuttle-Bewegung
|
50 Nm
|
Wiederholgenauigkeit
|
Geradensegment X-Achse: ±0,01 mm (±0,00039 Zoll) Y-Achse: ±0,015 mm (±0,00059 Zoll) Z-Achse: ±0,025 mm (±0,00098 Zoll) Kurvensegment (X-, Y-, Z-Achse): ±0,025 mm (±0,00098 Zoll)
|
Gewicht
|
2,4 kg (mit Magnetabdeckplatte: 2,7 kg)
|