Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
24 VDC Versorgung
Stromaufnahme 500 mA
28 VDC Ausgang
Spitzenstrom 150 A
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5°C bis 25°C
maximal 40°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 437 mm
Höhe 356,4 mm
Tiefe 514,3 mm
Material Aluminium eloxiert, Edelstahl, Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Epoxidharz
Beschleunigungskraft des Motors 48 N (Shuttle, 2 Magnete)
60 N (Shuttle, 3 Magnete)
Gewicht 64 kg
Materialnummer:
8FZAM5.0A.A000-1
Beschreibung:
SuperTrak Kurvensegment 180° (500 mm), Länge 1030 mm, vertikal Beinhaltet: - Menge 1: 180°-Schienenabschnitt mit 500 mm Durchmesser und Flachprofilständern - Mechanische und elektrische Verbindungskits
Dokumentation Version (Datum) Download
SuperTrak Transportsystem Betriebs- und Instandhaltungshandbuch PDF / 26 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
B&R SuperTrak CAD Models ZIP / 28 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Transport Systems SuperTrak PDF / 61 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo